EN 9053 Indicadores de posición digitales de plástico electrónico, con pantalla LCD (indicación digital)

Foto

EN 9053 Indicadores de posición, electrónicos, con pantalla LCD (indicación digital), 6 dígitos Color: OR - Naranja, RAL 2004
Color: OR - Naranja, RAL 2004
EN 9053 Indicadores de posición, electrónicos, con pantalla LCD (indicación digital), 6 dígitos Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 9053 Indicadores de posición, electrónicos, con pantalla LCD (indicación digital), 6 dígitos Color: GR - Gris, RAL 7035

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición EN 9053 son extremadamente versátiles en su uso, con virtualmente toda opción de conteo directamente a elegir en el dispositivo a través de las teclas de operación. Una batería de larga vida suministra la potencia necesaria para la pantalla.

Los indicadores están directamente conectados al husillo mediante su eje hueco, con el soporte de par definiendo la posición para el sitio de montaje. Montados de esta forma, los indicadores detectarán el movimiento del husillo giratorio y mostrarán el valor adecuado en la pantalla.

Ambas secciones del alojamiento están soldadas de forma ultrasónica, lo que hace que el alojamiento sea altamente hermético, estable y compacto.
El sello de hule espuma evita la transmisión de vibraciones y actúa también como un sello.



Especificación

Alojamiento
Plástico (Poliamida PA)
  • Naranja, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • resistente a temperaturas de hasta 122 °F (50 °C)
  • resistente a aceites y solventes

Pantalla LCD
6 dígitos y caracteres especiales

Receptáculo del eje
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Sello
Junta tórica
Caucho NBR (Perbunan)
(únicamente para identificación núm. 2)


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Alojamiento
Plástico (Poliamida PA)
Gris-negro*, RAL 7021SGSG

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 9053 Indicadores de posición, electrónicos, con pantalla LCD (indicación digital), 6 dígitos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

1Clase de protección IP 65
2Clase de protección IP 67

Armar y cotizar.

Tipo


Color
GR
OR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$292.25
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$292.25
5099$267.90
100249$243.55
≥ 250$219.19
Peso: 0.617 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.