EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico Pantalla de 5 dígitos

Foto

EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004
Diseño original ELESA
código: DD52R
Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004
EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba
Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): AR - en el chaflán, abajo
Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): AR - en el chaflán, abajo
Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): FN - en el frente, arriba
Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): FN - en el frente, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): FR - en el frente, abajo
Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos Instalación (vista anterior): FR - en el frente, abajo
Color: OR - Naranja, RAL 2004

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición EN 953 tienen un accionamiento acoplado directo con indicaciones digitales.
Ambas partes del cuerpo están soldadas de forma ultrasónica, por lo tanto, el alojamiento es particularmente fuerte y compacto.

El sello de hule espuma en la parte posterior del alojamiento del indicador evita la transmisión de vibraciones entre la máquina y el mecanismo del contador y también actúa como un sello.

Se puso especial atención al posicionamiento de la ventana de lecturas. Los números son fácilmente legibles e incluso su tamaño es aumentado por medio de un efecto de lupa de la mirilla.



Especificación

Alojamiento
Plástico (Poliamida PA)
  • Naranja, RAL 2004OROR
    Gris, RAL 7035GRGR
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Resistente a aceites y solventes

Contador
  • Números de color blanco
  • Ruedas de los números enteros en color negro,
    decimales en color rojo con escala adicional, el último decimal se muestra en segmentos de diez líneas

Receptáculo del eje
Acero, ennegrecido, con orificio estándar de 10 mm, Tol. H7

Tornillo prisionero M3, acero inoxidable DIN 916 con hexágono interno y punta serrada

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 953 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 5 dígitos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario

Instalación (vista anterior)

ANen el chaflán, arriba
ARen el chaflán, abajo
FNen el frente, arriba
FRen el frente, abajo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Contador
La indicación después
de una revolución del husillo

corresponde
al paso de la rosca
máximas
revoluciones
por minuto
000.5050.5500
001.001001250
0001.01011500
0002.02021250
0002.5252.51000
0003.0303830
0004.0*404625
0005.0505500
0006.0606415
0010.010010250
* Adecuado para actuadores lineales GN 291 Ø 40 y Ø 50.

Armar y cotizar.

Bore
Contador
Instalación (vista anterior)




Tipo


Color
GR
OR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$80.71
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$80.71
5099$73.98
100249$67.26
≥ 250$60.53
Peso: 0.189 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.