EN 955 Indicadores de posición mini digitales Pantalla de 3 dígitos de plástico

Foto

EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): FN - en el frente, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004
Diseño original ELESA
código: DD50
Instalación (vista anterior): FN - en el frente, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004
EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): FN - en el frente, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba
Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): AR - en el chaflán, abajo
Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): AR - en el chaflán, abajo
Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): FN - en el frente, arriba
Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): FR - en el frente, abajo
Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos Instalación (vista anterior): FR - en el frente, abajo
Color: OR - Naranja, RAL 2004

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición EN 955 están adaptados con un contador de accionamiento directo con lectura digital.

Ambas secciones del alojamiento están soldadas de forma ultrasónica. Esto hace que el alojamiento sea particularmente compacto y estable.

El sello de hule espuma en la parte posterior del alojamiento del indicador evita la transmisión de vibraciones entre la máquina y el contador y también actúa como un sello.

Los números son fácilmente legibles y aumentados por medio de un efecto de lupa de la mirilla.

Los indicadores son resistentes a aceites y solventes, y resistentes a temperaturas de hasta 176 ˚F (80 ˚C).


Especificación

Alojamiento
Plástico (Poliamida PA)
  • Naranja, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Resistente a aceites y solventes

Contador
  • Números de color blanco
  • Ruedas de los números enteros en color negro y para los decimales en color rojo

Receptáculo del eje
  • Acero, ennegrecido
  • Orificio estándar de 10 mm, tol. H7
  • Orificio estándar de 3/8 de pulgada

Tornillo prisionero
M3, acero inoxidable con hexágono interno y punta dentada

Sello
Sello de la junta tórica entre el eje hueco y el alojamiento

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 955 Indicadores de posición mini digitales de plástico, pantalla de 3 dígitos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario

Instalación (vista anterior)

ANen el chaflán, arriba
ARen el chaflán, abajo
FNen el frente, arriba
FRen el frente, abajo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Contador
Indicación después de 1 revolución del husillo

relacionado con el gradiente de la rosca por revolución del husillo

máx. revoluciones por minuto
Bore
0.500.50.02500B 3/8
01.001.0.041500B 3/8
02.002.0.081250B 3/8
04.004.0.16625B 3/8
05.005.0.20500B 3/8
1.001.00.04250B 3/8
10.010.0.39250B 3/8
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Contador
Indicación después de 1 revolución del husillo

relacionado con el gradiente de la rosca por revolución del husillo

máx. revoluciones por minuto
Bore
0.500.50.02500B 10
01.001.0.041500B 10
02.002.0.081250B 10
04.004.0.16625B 10
05.005.0.20500B 10
1.001.00.04250B 10
10.010.0.39250B 10

Armar y cotizar.

Bore

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Contador
Instalación (vista anterior)




Tipo


Color
GR
OR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$84.78
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$84.78
5099$77.72
100249$70.65
≥ 250$63.59
Peso: 0.049 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.