EN 955.2 Indicadores de posición digitales Plástico tecnopolímero, pantalla de 3 dígitos, eje hueco de acero inoxidable

Foto

Diseño original ELESA
código: DD50
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición digitales EN 955.2 están adaptados con un contador de accionamiento directo con lectura digital.

Ambas secciones del alojamiento están soldadas de forma ultrasónica. Esto hace que el alojamiento sea particularmente compacto y estable.

El sello de hule espuma en la parte posterior del alojamiento del indicador evita la transmisión de vibraciones entre la máquina y el contador y también actúa como un sello.

Los números son fácilmente legibles y aumentados por medio de un efecto de lupa de la mirilla.

Especificación

Alojamiento
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Naranja, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • Gris-negro, RAL 7021SGSG
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Resistente a aceites y solventes

Contador
  • Números en color blanco
  • Ruedas de los números enteros en color negro
  • Ruedas de los números decimales en color rojo

Eje hueco
Acero, ennegrecido

Sello
Sello de la junta tórica entre el eje hueco y el alojamiento





Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 955.2 Indicadores de posición digitales de plástico tecnopolímero, pantalla de 3 dígitos, eje hueco de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Instalación (vista anterior)

ANEn el chaflán, arriba
AREn el chaflán, abajo
FNEn el frente, arriba
FREn el frente, abajo

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Orificio d +0.001Contador
Indicación después de 1 revolución del husillo

Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución

Máx.
revoluciones por minuto
B 3/80.500.500.5500
B 3/801.001.011500
B 3/802.002.021250
B 3/800300331500
B 3/804.004.04625
B 3/805.005.05500
B 3/81.001.001250
B 3/810.010.010250
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Orificio d +0.001Contador
Indicación después de 1 revolución del husillo

Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución

Máx.
revoluciones por minuto
B 100.500.500.5500
B 1001.001.011500
B 1002.002.021250
B 1000300331500
B 1004.004.04625
B 1005.005.05500
B 101.001.001250
B 1010.010.010250

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Contador
Instalación (vista anterior)




Tipo


Color
GR
OR
SG

Instrucciones de instalación

Sketch GN 955 installation

Antes de la instalación del indicador de posición, debe colocarse un orificio para el punto de contacto limitador del par (ver izquierda).

Con el Adaptadores de montaje EN 952.1 se puede adaptar el eje hueco (con orificio 14 H7) del indicador de posición para que se ajuste al husillo.

El montaje del indicador de posición se realiza a través del punto de contacto limitador de par que está conectado al husillo hueco y asegurado con un tornillo prisionero.

Si al mismo tiempo que el montaje de la perilla de control debe hacerse una reducción en el diámetro del eje hueco, hay Perillas de control para indicadores de posición GN 957 disponibles, las cuales combinan ambas funciones en un solo componente (no se requiere casquillos adaptadores).

Antes de finalizar la instalación, gire el husillo al punto de arranque (posición 0) y ponga en 0 el indicador de posición.

Principio de funcionamiento

El indicador de posición digital está equipado con un eje hueco que se desliza directamente sobre el husillo y se conecta a este mediante un tornillo prisionero. Las rotaciones del husillo se transmiten a un contador directamente mediante una caja de cambios. Para el soporte del par de apriete, un pasador del alojamiento se proyecta en un orificio realizado en el costado de la máquina, estableciendo la posición relativa al lugar de montaje.

Drawing Operating principle GN 953 GN 954 GN 955

La relación de transmisión y la dirección de recuento del contador están determinadas por el paso del husillo de ajuste. El valor indicado después de una vuelta partiendo de la posición 0 sirve como valor característico. Los decimales se indican en rojo.
Los indicadores de posición también son adecuados para los husillos motorizados hasta una determinada velocidad máxima.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$105.92
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$105.92
799$102.07
100249$96.29
≥ 250$86.66
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.053 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 955.2-B3/8-10.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-05.0-FN-R-SGGN 955.2-B10-003-FN-R-GRGN 955.2-B10-01.0-AR-L-SGGN 955.2-B10-02.0-FN-R-GRGN 955.2-B10-0.50-FN-L-GRGN 955.2-B10-04.0-FR-L-SGGN 955.2-B10-0.50-AN-R-GRGN 955.2-B10-003-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-02.0-AN-L-SGGN 955.2-B10-1.00-FR-L-SGGN 955.2-B10-10.0-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-02.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-04.0-AR-L-GRGN 955.2-B3/8-0.50-FN-L-ORGN 955.2-B3/8-01.0-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-003-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-003-FR-R-SGGN 955.2-B10-05.0-AR-L-SGGN 955.2-B10-04.0-FN-R-ORGN 955.2-B10-10.0-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-003-FR-L-GRGN 955.2-B10-01.0-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-0.50-AR-L-ORGN 955.2-B10-05.0-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-04.0-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-1.00-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-04.0-AR-R-ORGN 955.2-B10-01.0-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-0.50-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-0.50-AN-R-GRGN 955.2-B10-10.0-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-1.00-AN-L-GRGN 955.2-B10-04.0-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-01.0-FN-L-GRGN 955.2-B10-01.0-AR-L-GRGN 955.2-B10-04.0-AR-L-SGGN 955.2-B10-1.00-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-01.0-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-0.50-FR-R-SGGN 955.2-B3/8-02.0-AR-R-ORGN 955.2-B10-02.0-FR-R-SGGN 955.2-B10-1.00-AR-L-SGGN 955.2-B10-10.0-FN-R-SGGN 955.2-B3/8-05.0-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-10.0-AR-R-ORGN 955.2-B3/8-1.00-FN-L-GRGN 955.2-B10-003-FN-L-ORGN 955.2-B10-10.0-FN-R-GRGN 955.2-B10-05.0-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-05.0-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-01.0-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-04.0-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-04.0-AN-L-ORGN 955.2-B10-01.0-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-003-AR-R-GRGN 955.2-B3/8-1.00-FR-R-SGGN 955.2-B3/8-003-AR-R-ORGN 955.2-B10-10.0-AN-L-ORGN 955.2-B3/8-1.00-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-1.00-AN-L-SGGN 955.2-B10-0.50-FN-R-GRGN 955.2-B10-1.00-FR-L-GRGN 955.2-B10-10.0-AR-L-SGGN 955.2-B10-003-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-0.50-AR-R-ORGN 955.2-B3/8-003-FN-L-ORGN 955.2-B10-02.0-AR-L-GRGN 955.2-B3/8-04.0-FR-R-SGGN 955.2-B10-0.50-AR-R-ORGN 955.2-B3/8-0.50-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-003-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-02.0-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-02.0-AN-L-GRGN 955.2-B10-0.50-FN-R-SGGN 955.2-B10-0.50-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-0.50-AR-L-GRGN 955.2-B10-01.0-FN-R-GRGN 955.2-B10-10.0-FN-R-ORGN 955.2-B10-02.0-AN-L-GRGN 955.2-B3/8-04.0-AR-R-SGGN 955.2-B10-1.00-AN-L-GRGN 955.2-B10-0.50-AR-R-GRGN 955.2-B10-10.0-AR-R-ORGN 955.2-B10-04.0-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-05.0-AR-R-SGGN 955.2-B10-05.0-AR-R-ORGN 955.2-B10-01.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-003-AR-L-GRGN 955.2-B10-1.00-AN-L-SGGN 955.2-B10-1.00-FN-R-GRGN 955.2-B3/8-0.50-AR-L-SGGN 955.2-B10-02.0-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-003-AN-L-GRGN 955.2-B3/8-01.0-AN-R-SGGN 955.2-B10-05.0-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-05.0-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-01.0-AN-R-GRGN 955.2-B10-05.0-AN-R-ORGN 955.2-B10-01.0-AN-R-GRGN 955.2-B10-01.0-AR-R-ORGN 955.2-B3/8-1.00-AR-L-SGGN 955.2-B10-05.0-AN-L-ORGN 955.2-B3/8-02.0-AR-R-GRGN 955.2-B10-04.0-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-01.0-FR-R-ORGN 955.2-B10-01.0-FR-L-SGGN 955.2-B10-10.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-003-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-10.0-AN-L-SGGN 955.2-B10-0.50-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-05.0-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-003-FN-R-SGGN 955.2-B3/8-10.0-AR-L-SGGN 955.2-B3/8-0.50-AN-L-GRGN 955.2-B3/8-003-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-02.0-FR-R-GRGN 955.2-B10-04.0-AR-R-GRGN 955.2-B3/8-02.0-AN-L-ORGN 955.2-B10-1.00-AR-R-ORGN 955.2-B10-10.0-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-04.0-AN-R-ORGN 955.2-B10-05.0-FR-L-GRGN 955.2-B10-0.50-AR-L-GRGN 955.2-B10-10.0-FR-L-ORGN 955.2-B10-1.00-FN-L-SGGN 955.2-B10-02.0-AN-R-SGGN 955.2-B10-003-AN-R-GRGN 955.2-B10-02.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-04.0-AN-L-ORGN 955.2-B3/8-05.0-AR-R-ORGN 955.2-B3/8-0.50-FN-R-SGGN 955.2-B10-10.0-FR-L-GRGN 955.2-B3/8-0.50-AR-R-GRGN 955.2-B3/8-003-FN-R-GRGN 955.2-B3/8-01.0-AN-L-GRGN 955.2-B10-01.0-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-04.0-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-003-AN-R-ORGN 955.2-B10-10.0-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-0.50-FR-R-GRGN 955.2-B10-05.0-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-1.00-FN-L-ORGN 955.2-B10-003-FN-R-SGGN 955.2-B10-1.00-AR-L-GRGN 955.2-B3/8-05.0-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-04.0-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-05.0-AR-L-ORGN 955.2-B10-10.0-AR-L-ORGN 955.2-B10-1.00-AR-R-GRGN 955.2-B10-02.0-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-01.0-FR-R-SGGN 955.2-B10-10.0-FR-R-GRGN 955.2-B10-0.50-FN-L-SGGN 955.2-B10-02.0-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-10.0-FR-L-GRGN 955.2-B3/8-02.0-FR-L-GRGN 955.2-B10-01.0-AR-R-GRGN 955.2-B10-05.0-AN-L-SGGN 955.2-B3/8-02.0-FR-R-ORGN 955.2-B10-05.0-FR-R-SGGN 955.2-B10-05.0-FN-L-ORGN 955.2-B3/8-0.50-AN-L-SGGN 955.2-B3/8-01.0-FN-R-GRGN 955.2-B3/8-01.0-AR-R-ORGN 955.2-B10-05.0-AR-R-SGGN 955.2-B10-01.0-AN-L-GRGN 955.2-B3/8-04.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-0.50-AN-L-GRGN 955.2-B10-0.50-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-10.0-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-04.0-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-04.0-AN-L-GRGN 955.2-B10-1.00-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-01.0-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-10.0-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-1.00-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-01.0-FR-L-GRGN 955.2-B10-01.0-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-10.0-AN-L-ORGN 955.2-B10-003-AN-L-SGGN 955.2-B10-02.0-AR-R-ORGN 955.2-B10-0.50-AN-L-ORGN 955.2-B10-10.0-AR-L-GRGN 955.2-B3/8-05.0-AR-R-GRGN 955.2-B3/8-05.0-FR-L-GRGN 955.2-B3/8-1.00-FN-R-GRGN 955.2-B3/8-01.0-AR-R-GRGN 955.2-B10-003-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-0.50-FN-R-GRGN 955.2-B10-04.0-AR-R-ORGN 955.2-B3/8-05.0-AR-L-GRGN 955.2-B10-003-AN-R-SGGN 955.2-B10-02.0-FR-L-GRGN 955.2-B3/8-1.00-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-01.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-003-FR-R-SGGN 955.2-B10-02.0-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-01.0-AR-L-ORGN 955.2-B3/8-02.0-AR-L-ORGN 955.2-B3/8-003-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-01.0-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-003-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-05.0-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-02.0-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-01.0-FN-L-SGGN 955.2-B10-1.00-AN-L-ORGN 955.2-B3/8-0.50-AN-L-ORGN 955.2-B10-05.0-FN-L-GRGN 955.2-B10-05.0-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-04.0-FN-R-SGGN 955.2-B10-0.50-AR-L-SGGN 955.2-B10-04.0-FR-L-GRGN 955.2-B3/8-10.0-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-003-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-05.0-AN-L-SGGN 955.2-B10-02.0-AN-L-ORGN 955.2-B10-0.50-AN-L-SGGN 955.2-B3/8-0.50-FR-L-SGGN 955.2-B10-02.0-AR-L-ORGN 955.2-B3/8-02.0-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-04.0-AR-L-GRGN 955.2-B10-01.0-FR-L-GRGN 955.2-B3/8-1.00-AR-R-SGGN 955.2-B10-1.00-FN-L-ORGN 955.2-B3/8-003-FR-L-ORGN 955.2-B10-02.0-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-02.0-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-1.00-FN-R-SGGN 955.2-B10-003-AR-R-GRGN 955.2-B3/8-02.0-FN-L-GRGN 955.2-B10-01.0-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-003-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-02.0-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-05.0-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-10.0-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-003-AR-L-GRGN 955.2-B3/8-04.0-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-10.0-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-04.0-FR-L-ORGN 955.2-B10-02.0-AR-L-SGGN 955.2-B3/8-01.0-AN-L-SGGN 955.2-B10-003-FN-R-ORGN 955.2-B10-02.0-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-1.00-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-10.0-FR-L-SGGN 955.2-B10-0.50-AR-L-ORGN 955.2-B10-003-AN-L-GRGN 955.2-B3/8-10.0-AR-L-ORGN 955.2-B3/8-1.00-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-0.50-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-05.0-FR-R-SGGN 955.2-B10-10.0-AN-L-GRGN 955.2-B10-01.0-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-10.0-FR-R-ORGN 955.2-B10-04.0-AN-L-SGGN 955.2-B10-0.50-FN-L-ORGN 955.2-B10-10.0-FR-R-SGGN 955.2-B10-1.00-FR-L-ORGN 955.2-B10-01.0-FN-R-SGGN 955.2-B3/8-10.0-FN-R-SGGN 955.2-B10-003-FR-L-GRGN 955.2-B3/8-003-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-1.00-FR-L-ORGN 955.2-B10-04.0-AR-L-ORGN 955.2-B3/8-02.0-FR-R-SGGN 955.2-B10-003-AN-L-ORGN 955.2-B10-003-AR-L-SGGN 955.2-B3/8-10.0-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-003-AR-L-ORGN 955.2-B3/8-05.0-FN-L-SGGN 955.2-B10-10.0-AN-L-SGGN 955.2-B10-0.50-FR-L-GRGN 955.2-B10-0.50-FR-R-SGGN 955.2-B10-02.0-AR-R-GRGN 955.2-B3/8-04.0-AR-R-GRGN 955.2-B10-10.0-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-10.0-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-0.50-FR-R-ORGN 955.2-B10-01.0-AN-L-SGGN 955.2-B10-04.0-AN-L-GRGN 955.2-B3/8-003-AN-L-SGGN 955.2-B10-003-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-10.0-FR-R-SGGN 955.2-B10-1.00-FN-R-SGGN 955.2-B3/8-0.50-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-01.0-FN-R-SGGN 955.2-B3/8-01.0-AR-L-GRGN 955.2-B10-05.0-AN-R-SGGN 955.2-B10-02.0-FN-L-SGGN 955.2-B10-003-AR-L-ORGN 955.2-B10-04.0-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-10.0-AN-L-GRGN 955.2-B3/8-0.50-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-04.0-FN-R-GRGN 955.2-B3/8-003-FN-R-ORGN 955.2-B10-0.50-AR-R-SGGN 955.2-B10-01.0-FR-R-ORGN 955.2-B10-003-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-1.00-AR-R-GRGN 955.2-B3/8-02.0-AR-L-GRGN 955.2-B3/8-04.0-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-003-AN-L-ORGN 955.2-B3/8-1.00-AR-L-GRGN 955.2-B3/8-05.0-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-1.00-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-04.0-AR-L-SGGN 955.2-B3/8-04.0-FR-R-ORGN 955.2-B3/8-1.00-AN-L-ORGN 955.2-B10-0.50-FR-L-SGGN 955.2-B3/8-05.0-FN-R-ORGN 955.2-B3/8-04.0-FR-L-GRGN 955.2-B3/8-04.0-AN-L-SGGN 955.2-B3/8-04.0-AR-L-ORGN 955.2-B10-01.0-AR-L-ORGN 955.2-B10-04.0-AN-R-ORGN 955.2-B3/8-02.0-AR-L-SGGN 955.2-B3/8-05.0-AR-L-SGGN 955.2-B3/8-0.50-FR-L-ORGN 955.2-B10-0.50-FR-R-ORGN 955.2-B10-003-FR-R-GRGN 955.2-B10-05.0-AR-R-GRGN 955.2-B10-10.0-AN-R-SGGN 955.2-B3/8-1.00-AR-R-ORGN 955.2-B10-1.00-AR-R-SGGN 955.2-B3/8-05.0-FN-R-GRGN 955.2-B3/8-1.00-FR-L-GRGN 955.2-B10-05.0-FN-R-GRGN 955.2-B10-02.0-FR-L-SGGN 955.2-B10-10.0-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-10.0-AR-R-GRGN 955.2-B3/8-10.0-AN-R-GRGN 955.2-B10-02.0-FN-R-SGGN 955.2-B3/8-05.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-1.00-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-1.00-AR-L-ORGN 955.2-B3/8-01.0-AR-L-SGGN 955.2-B10-10.0-AR-R-GRGN 955.2-B10-04.0-FN-R-GRGN 955.2-B10-05.0-AR-L-ORGN 955.2-B10-003-AR-R-ORGN 955.2-B10-05.0-FN-R-ORGN 955.2-B10-0.50-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-02.0-FN-L-SGGN 955.2-B10-1.00-FR-R-GRGN 955.2-B10-05.0-AR-L-GRGN 955.2-B10-02.0-FR-L-ORGN 955.2-B10-003-FR-L-SGGN 955.2-B10-04.0-FN-L-SGGN 955.2-B3/8-02.0-FN-R-SGGN 955.2-B3/8-10.0-FR-R-GRGN 955.2-B3/8-0.50-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-02.0-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-10.0-AR-L-GRGN 955.2-B10-1.00-AN-R-GRGN 955.2-B10-01.0-AN-L-ORGN 955.2-B3/8-01.0-AN-L-ORGN 955.2-B10-02.0-AN-L-SGGN 955.2-B3/8-05.0-FN-R-SGGN 955.2-B3/8-05.0-AN-L-ORGN 955.2-B10-0.50-FR-R-GRGN 955.2-B10-04.0-AR-R-SGGN 955.2-B10-05.0-AN-L-GRGN 955.2-B10-04.0-FR-R-GRGN 955.2-B10-01.0-FR-R-SGGN 955.2-B3/8-05.0-AN-L-GRGN 955.2-B10-1.00-FR-R-SGGN 955.2-B3/8-02.0-AN-R-GRGN 955.2-B3/8-02.0-FN-R-GRGN 955.2-B3/8-01.0-FN-R-ORGN 955.2-B10-1.00-FN-R-ORGN 955.2-B10-05.0-FN-L-SGGN 955.2-B10-04.0-FR-R-SGGN 955.2-B3/8-1.00-AN-R-SGGN 955.2-B10-04.0-FR-L-ORGN 955.2-B3/8-10.0-FN-R-GRGN 955.2-B3/8-0.50-FR-L-GRGN 955.2-B10-02.0-AN-R-ORGN 955.2-B10-01.0-FN-L-GRGN 955.2-B3/8-003-AR-L-SGGN 955.2-B10-1.00-AR-L-ORGN 955.2-B10-04.0-FN-L-ORGN 955.2-B10-1.00-AN-R-ORGN 955.2-B10-04.0-FN-R-SG

Esto también podría ser interesante...

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.