EN 521.8 Volantes de disco sólido para indicadores de posición Plástico tecnopolímero, para indicadores EN 000.8 o 000.3, con empuñadura giratoria

Foto

Diseño original ELESA
código: VDSC.-GXX2+I

Descripción del producto

Información

Volantes de disco sólido de plástico tecnopolímero EN 521.8 de diseño original Elesa®.

Estos volantes tienen un hueco en el núcleo para aceptar indicadores de posición EN 000.8 o EN 000.3.

Si la aplicación requiere el retiro ocasional del indicador de posición, el volante puede pedirse bajo pedido con un tapón de cubierta EN 576 para revestir el hueco vacío.




Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • Resistencia especial de alto impacto
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • Acabado negro mate

Casquillo del núcleo
Acero, acabado de óxido negro, moldeado

Empuñadura giratoria
  • Plástico, tecnopolímero
  • Husillo roscado de acero zincado
  • Negro, acabado mate

Inserto roscado de latón para aceptar la empuñadura giratoria
Latón

Tornillo prisionero de cabeza hueca para sujetar al indicador de posición en su lugar: DIN 916
Hexágono interno y punto dentado

Cumple con RoHS

Accesorio

Los indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 se tienen que pedir por separado.

Bajo pedido

Volante de disco con empuñadura abatible d1 = 200
Otras modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 521.8 Volantes de disco sólido de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 0008 / EN 000.3 con empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura

Tipo

Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Empuñadura
cilíndrica
para indicadores de posición
EN 000.8
EN 000.3
Tamaño
4.92B 8B 10.871.382.991.06.872.481.612.561.93.872.36
7.87B 16B 201.181.652.991.501.342.761.573.543.15.982.36

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$50.29
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$50.29
5099$46.10
100249$41.91
≥ 250$37.71
Peso: 0.639 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.