GN 215 Palancas de indexado Acero, con o sin bordes dentados

Foto

GN 215 Palancas de indexado de acero, con o sin bordes dentados,

Descripción del producto

Información

Con las palancas de retención GN 215, los ejes pueden girarse en un ángulo determinado y enclavarse. Para ajustar, levante la palanca de la muesca de retención contra la presión del muelle (manejo con una mano).

Se puede limitar el ángulo de giro con dos pasadores de tope (ver diagrama).

El casquillo va unido al eje por medio de un chavetero.

La base adosada se fija a la máquina con dos tornillos allen DIN 912-M5.

La palanca, mediante el pasador de retención, establece la conexión entre el eje y la base adosada.

La tapa protege las muescas de retención contra virutas y partículas similares. Esta tapa se puede colocar a mano (los segmentos elásticos encajan en una ranura) y quitar con un destornillador.

Especificación

Cuerpo
Acero, acabado ennegrecido


Alojamiento de la cubierta
Plástico negro, con disco de aluminio insertado


Ranura para orificio
K10: 3 P9 x 1.1
K12 - K16: DIN 6885 Página 2


Perilla de bola DIN 319
Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
Negro, acabado brillante


RoHS

Bajo pedido

Bordes dentados, ángulo restringido al plano

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 215 Palancas de indexado de acero, con o sin bordes dentados, boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin estrías
BCon 30 estrías
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 H7
Orificio con ranura
d3d4d5h1h2h3 Máx.
Longitud del eje
kLongitud l+0.5°
2.13K 10K 121.260.201.751.460.510.651.184.8022°
2.36K 14K 161.260.201.971.540.590.731.424.9219°

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo


Instrucciones técnicas y de montaje

El pasador de localización es de tipo cuña como estándar, lo que garantiza un posicionamiento sin holgura y también lograr un fácil enganche y desenganche.

Si no se requiere un posicionamiento sin holgura, se puede utilizar un pasador (hecho con un tornillo de fijación). Los bordes dentados pueden hacerse a escuadra o con tacos y agujeros adecuados. Dichos agujeros deben ser lo suficientemente grandes como para garantizar que el pasador no se vea limitado en su encaje (radio de giro de la palanca).

Ángulo más pequeño disponible para los bordes dentados especiales:

Tamaño 54: 11°

Tamaño 60: 9°

Se pueden conseguir ángulos más pequeños con los bordes dentados y tacos adecuados.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$124.37
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$124.37
2549$114.00
5099$103.64
≥ 100$93.28
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.014 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 215-54-K10-AGN 215-54-K10-BGN 215-54-K12-AGN 215-54-K12-BGN 215-60-K14-AGN 215-60-K14-BGN 215-60-K16-AGN 215-60-K16-B