Los GN 2278 niveles de burbuja de ojo de buey se utilizan para verificar la posición horizontal de nivelaciones, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.
El alojamiento está ranurado en su diámetro más bajo d3, lo que lo que lo hace fácil de colocar en su lugar, por ejemplo, pegándolo.
Los niveles de burbuja se alinean en relación con la referencia o superficie de contacto, de manera que la burbuja se ubique dentro del anillo de marcado cuando se alcance la posición horizontal de la superficie de contacto.
Especificación
Alojamiento
Aluminio Acabado natural anodizadoALN Anodizado, negroALS
Elemento del nivel de burbuja
Cuerpo de cristal plástico
Relleno Incoloro, transparenteK
Compuesto de fundición
de base mineral
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Relleno, verde transparente
Otras sensibilidades
Alojamiento en latón o acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.