Los GN 2280 niveles de burbuja de ojo de buey se utilizan para verificar la posición horizontal de nivelaciones, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.
Las roscas de montaje con una inclinación de 120˚ permiten que los niveles de burbuja se alineen en relación con la superficie de montaje. Una bola de alineación en la superficie inferior de la placa de ajuste sirve como un punto de inclinación.
Es posible alcanzar pares de apriete específicos de los pernos, de manera que la burbuja se coloque de manera central dentro del anillo de marcado una vez que se alcance la alineación horizontal.
Especificación
Alojamiento
Aluminio Acabado natural anodizadoALN Negro acabado anodizadoALS
Elemento del nivel de burbuja
Cuerpo de cristal plástico
Relleno Incoloro, transparenteK
Compuesto de fundición
de base mineral
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Relleno, verde transparente <*>Otras sensibilidades
Alojamiento en latón o acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.