GN 2282Niveles de burbuja para atornillablescon agujeros de montaje
Foto
Sensibilidad: 50 - Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm Material / acabado: MSR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado Identificación núm.: 1 - Visor, parte superior
Los GN 2282 Niveles de burbuja para atornillables se utilizan para verificar la posición horizontal de nivelaciones, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.
Los niveles de burbuja se alinean en relación con la superficie de referencia acabada, de manera que la burbuja esté centrada en medio de las lineas de marcado una vez que se alcance la posición horizontal de la superficie de contacto en la dirección longitudinal.
Especificación
Alojamiento
Latón
Revestimiento de plástico Negro, RAL 9005, acabado texturizadoMSW Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoMSR
Elemento del nivel de burbuja
Cuerpo de cristal plásticoRelleno Verde transparenteG
Compuesto de fundición
de base mineral
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Relleno, incolora, transparente
Otras sensibilidades
Otros colores
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.