Los niveles de burbuja para atornillar GN 2283 se utilizan para verificar la posición horizontal de nivelaciones, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.
Los niveles de burbuja de tipo AV se alinean en relación con la superficie de referencia, de manera que la burbuja esté centrada en medio de las líneas de marcado una vez que se alcance la posición horizontal de la superficie de contacto.
Los niveles de burbuja de tipo JV se alinean durante la instalación mediante los agujeros de montaje. Una leva de alineación en el fondo sirve como punto de pivote. Si se ajusta con cuidado, es posible lograr una alineación que ubique a la burbuja entre las líneas de marcado centrales.
Especificación
Alojamiento
Aluminio Acabado natural anodizadoALN Anodizado, negroALS
Elemento del nivel de burbuja
Cuerpo de vidrioRelleno Verde transparenteG
Compuesto de fundición
De base mineral
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Relleno transparente incoloro
Otras sensibilidades
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.