Las perillas de control moleteadas EN 526 tienen una tapa de color que esconde los ejes salientes o encastrados y es adecuada para la impresión de caracteres o símbolos, si se desea.
Para el montaje, la tapa se puede colocar a presión con la mano. El desmontaje se realiza aplicando una ligera presión en el borde de la tapa.
La brida para perilla de control EN 526.1 amplía las posibilidades de aplicación de los pomos giratorios. Los anillos graduados se fijan con los 3 orificios del círculo primitivo d8.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
266 °F (130 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$9.65
10
249
$9.30
250
499
$8.78
≥ 500
$7.90
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.063 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.