Las perillas de control de cinco lóbulos EN 5338 con puntero son muy atractivas y tienen una buena sensación de agarre. La técnica de fabricación ha hecho posible producirlas sin ninguna marca de rebaba visible.
El elemento del puntero se presiona dentro de una ranura en el núcleo de la empuñadura y se fija para evitar que gire.
Dos espárragos con corte de anillo garantizan un acoplamiento perfecto al eje.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.
Especificación
Plástico
Cuerpo de la perilla: Duroplast (PF)
Puntero: Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$23.51
10
249
$22.65
250
499
$21.37
≥ 500
$19.23
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.072 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.