EN 626 Perillas de control graduables Plastic

Foto

EN 626 Perillas de control graduables, plástico Tipo: S - con escala 0...9, 20 graduaciones
Diseño original ELESA
código: IZP. / IZP+K / IZP+GS
Tipo: S - con escala 0...9, 20 graduaciones
EN 626 Perillas de control graduables, plástico Tipo: S - con escala 0...9, 20 graduaciones EN 626 Perillas de control graduables, plástico Tipo: M - con flecha EN 626 Perillas de control graduables, plástico Tipo: N - neutro

Descripción del producto

Información

Además de la escala estándar (Tipo S), las perillas de control graduables GN 626 se pueden surtir con cualquier tipo de graduación.

Con respecto al diseño, corrida de numeración, posición de numeración y secuencia de numeración de la escala, consulte el esquema de las perillas de escala en la hoja del pedido «Cómo pedir graduaciones».

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado brillante

Flecha (tipo M) y escala (tipo S)
blanco, grabado con precisión láser

Tornillo prisionero DIN 916
con hexágono interno y punto dentado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

graduaciones especiales
consulte «Cómo pedir graduaciones».

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 626 Perillas de control graduables, plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Nneutro
Mcon flecha
Scon escala 0...9, 20 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 -0.002d2 +0.001
Orificio
d3d4d5d6l1l2l3t1t2
1.06B 6.87.98.81M 41.18.47.71.94.47
1.26B 8.981.18.98M 41.50.51.911.18.51
1.38B 101.101.301.04M 51.77.591.061.46.59
1.57B 121.301.501.22M 52.05.651.261.73.63

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.91
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$6.91
100249$6.33
≥ 250$5.18
Peso: 0.025 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.