La escala y las marcas de referencia en las perillas de control están claramente marcadas y son fácilmente legibles.
Además de las marcas estándar, se pueden surtir con cualquier tipo de graduación.
Las GN 723.4 perillas de control moleteadas se pueden combinar con las GN 723.3 bridas para perillas de control , lo que ofrece las siguientes ventajas:
- Vienen con una marca de referencia relacionada con la escala en las perillas de control.
- Ofrecen soporte adicional para el eje de control.
- Se les puede añadir clavijas de tope final para limitar los giros angulares.
- Las versiones con anillo de fricción evitan movimientos imprevistos debidos a la vibración.
Se pueden surtir otros tipos de escala además de la estándar, consulte los ejemplos de pedido en Cómo pedir graduaciones.
Especificación
Aluminio
Anodizado, color natural
Escala (tipo S) y
flecha (tipo M)
Grabado con precisión láser
Tornillo prisionero de cabeza hueca DIN 916
Acero inoxidable
Con hexágono interno y punto dentado
Cumple con RoHS
Accesorio
Las bridas para perillas de contro GN 723.3 se piden por separado.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.078 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.