MRI Perillas selectoras Plástico fenólico, con orificio ciego y tornillo prisionero

Foto

 MRI Perillas selectoras de plástico fenólico, con orificio ciego y tornillo prisionero

Descripción del producto

Información

El modelo MRI es una perilla selectora estándar que se puede usar con selectores graduados.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)

  • Acabado negro, brillante
  • Resistente a temperaturas de hasta
    300 °F (150 °C)

Tornillo prisionero ranurado
Acero


RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como orificios ciegos en pulgadas y métricas.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MRI Perillas selectoras de plástico fenólico, con orificio ciego y tornillo prisionero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Orificio ciego
d2d3
Tornillo prisionero
h1h2l2l3
1.38B 6-0.98M 40.710.590.790.59
1.77B 8-1.18M 40.850.670.980.79
2.17B 6B 101.38M 40.980.751.180.98

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.91
In Stock: 315
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$4.91
100249$4.50
250499$4.09
≥ 500$3.68
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.019 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».