MRI Perillas selectoras Plástico fenólico, con orificio ciego y tornillo prisionero

Foto

Descripción del producto

Información

El modelo MRI es una perilla selectora estándar que se puede usar con selectores graduados.

La resistencia máxima al calor es de 300 °F (150 °C).

Especificación

Plástico fenólico
negro, acabado brillante

Tornillo prisionero ranurado
Acero

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MRI Perillas selectoras de plástico fenólico, con orificio ciego y tornillo prisionero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Orificio ciego
d2l2l3h1h2d3
Tornillo prisionero
1.38B 6-.98.79.59.71.59M 4
1.77B 8-1.18.98.79.85.67M 4
2.17B 6B 101.381.18.98.98.75M 4

Armar y cotizar.

l1
d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.92
In stock: 376
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.92
100249$3.60
250499$3.27
≥ 500$2.94
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.