GN 711ReglasPlástico o acero inoxidable, con autoadhesivo refuerzo
Foto
Material: KUS - Plástico Tipo: S - Cifras en orden vertical (secuencias de cifras U, M, O) Secuencia de las cifras: M
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las reglas GN 711 son dispositivos de medición convenientes para aplicaciones donde la consistencia, repetibilidad y medición exacta de varias longitudes o alturas, ya sea en la posición vertical u horizontal, son importantes.
Resulta fácil leer la posición de los conectores de actuadores lineales con GN 711 reglas. Con las Flechas indicadoras GN 711.1 los puntos de referencia pueden marcarse en reglas o posiciones de referencia en máquinas.
Para aplicar la reglas GN 711, quite la tira protectora de la parte posterior y fíjela en una superficie limpia y seca. El lado grabado de la versión en acero inoxidable también está protegido por una tira de película plástica.
Especificación
Acero inoxidableNI
Espesor 0.02"
Escala grabada
PlásticoKUS
Espesor 0.01"
Plateado
Escala impresa
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
W
Cifras en orden horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
S
Cifras en orden vertical (secuencias de cifras U, M, O)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.