DIN 6304 Tornillos de apriete en T Acero, tipo espárrago con barra fija

Foto

DIN 6304 Tornillos de apriete en T, tipo espárrago con barra fija Tipo: F - con almohadilla de empuje DIN 6311
Tipo: F - con almohadilla de empuje DIN 6311
DIN 6304 Tornillos de apriete en T, tipo espárrago con barra fija Tipo: F - con almohadilla de empuje DIN 6311 DIN 6304 Tornillos de apriete en T, tipo espárrago con barra fija Tipo: E - sin almohadilla de empuje

Descripción del producto

Información

El punto de empuje de los tornillos de apriete en T DIN 6304 está diseñado para ser utilizado con o sin almohadilla de empuje para la sujeción.

El anillo a presión es un método simple y rápido para conectar la almohadilla de empuje al tornillo de apriete en T.

En lugar de un DIN 6311 puede usarse una almohadilla de empuje GN 6311.1. En ese caso, el tornillo de apriete en T y la almohadilla de empuje deben pedirse por separado.

«Sugerencia de instalación (Tipo F)»
La almohadilla de empuje se debe sostener a un ángulo que permita que la arandela de retención caiga al fondo de su ranura con el extremo ranurado hacia abajo. El punto de empuje entonces se ofrece hacia arriba al extremo ranurado de la arandela de retención en el ángulo más bajo posible y se presiona para cerrar.

Especificación

Cuerpo
Acero arenado, acabado de óxido negro, resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm²)
  • Fabricado de barra sólida
  • Barra de apriete en T ingresada a presión
  • Extremo del punto de empuje del espárrago endurecido

Cumple con RoHS

Accesorio

Almohadilla de empuje GN 6311.1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6304 Tornillos de apriete en T, tipo espárrago con barra fija boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Esin almohadilla de empuje
Fcon almohadilla de empuje DIN 6311
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1d2d3d4 -0.004l2l3l4l5z ≈
M 61.571.97-.47.20.18.391.97.39.09.21
M 81.972.36-.55.24.24.472.36.59.12.27
M 102.362.76-.71.31.31.553.15.79.14.32
M 122.763.15-.79.39.31.713.94.79.18.34
M 162.953.544.33.94.47.47.794.72.79.21.42
M 202.953.544.331.18.63.611.105.51.79.22.49

Armar y cotizar.

Rosca de conexión d1
Longitud del perno l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.15
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$9.15
100249$8.39
250499$7.63
≥ 500$6.86
Peso: 0.048 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».