DIN 6306 Tornillos de apriete en T Acero, tipo espárrago con barra desmontable

Foto

DIN 6306 Tornillos de apriete en T, tipo espárrago con barra desmontable Tipo: E - con almohadilla de empuje DIN 6311
Tipo: E - con almohadilla de empuje DIN 6311
DIN 6306 Tornillos de apriete en T, tipo espárrago con barra desmontable Tipo: E - con almohadilla de empuje DIN 6311 DIN 6306 Tornillos de apriete en T, tipo espárrago con barra desmontable Tipo: D - sin almohadilla de empuje

Descripción del producto

Información

El punto de empuje de los tornillos de apriete en T DIN 6306 está diseñado para ser utilizado con o sin almohadilla de empuje para la sujeción.

El anillo a presión es un método simple y rápido para conectar la almohadilla de empuje al tornillo de apriete en T.

Es posible mover la barra a cualquier posición y será mantenida por un muelle.

Los tapones de extremo están presionados sobre la barra y limitan así el recorrido de la barra. También pueden suministrarse por separado en caso de que la barra necesite ser chapada primero.

En lugar de un DIN 6311 puede usarse una almohadilla de empuje GN 6311.1. En ese caso, el tornillo de apriete en T y la almohadilla de empuje deben pedirse por separado.

Especificación

Cuerpo
Acero arenado, acabado de óxido negro, resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm²)
  • Fabricado de barra sólida
  • Punto de empuje endurecido

Barra en T
Desmontable

Tapones terminales de la barra
Plástico gris

Muelle de compresión
Acero

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6306 Tornillos de apriete en T, tipo espárrago con barra desmontable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dsin almohadilla de empuje
Econ almohadilla de empuje DIN 6311
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1d2d3d4 -0.004l2l3l4l5z ≈
M 101.571.97-.71.31.311.263.15.39.14.32
M 121.972.36-.79.39.311.383.94.39.18.34
M 162.172.763.54.94.51.471.574.72.39.21.42
M 202.172.763.541.18.63.611.775.51.39.22.49

Armar y cotizar.

Rosca de conexión d1
Longitud del perno l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.29
In stock: 25
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$11.29
100249$10.35
250499$9.41
≥ 500$8.46
Peso: 0.189 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».