DIN 6307 Tuercas de apriete en T Acero, con barra móvil, tipo roscado

Foto

DIN 6307 Tuercas de apriete en T de acero, con barra móvil, tipo roscado

Descripción del producto

Información

Es posible mover la barra a cualquier posición y será mantenida por un muelle.

Los tapones de extremo están presionados sobre la barra y limitan así el recorrido de la barra. También pueden suministrarse por separado en caso de que la barra necesite ser chapada primero.

Especificación

Cuerpo
Acero, acabado de óxido negro, resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm²)
  • Torneado de material de barra sólida

Muelle de compresión
Acero

Tapones terminales de la barra
Plástico gris

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6307 Tuercas de apriete en T de acero, con barra móvil, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3l1l2l3
mín.
M 10.71.313.152.36.79
M 12.79.393.942.76.98
M 16.94.514.723.351.38
M 201.18.635.513.741.57

Armar y cotizar.

Rosca de conexión d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$14.76
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$14.76
100249$13.53
250499$12.30
≥ 500$11.07
Peso: 0.242 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.