DIN 6337 Palancas de bola Acero, tipo roscado o con orificio pasante

Foto

DIN 6337 Palancas de bola de acero, con orificio roscado o pasante Tipo: K - Palanca recta con orificio liso, Tol. H7
Tipo: K - Palanca recta con orificio liso, Tol. H7
DIN 6337 Palancas de bola de acero, con orificio roscado o pasante Tipo: K - Palanca recta con orificio liso, Tol. H7 DIN 6337 Palancas de bola de acero, con orificio roscado o pasante Tipo: L - Palanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7 DIN 6337 Palancas de bola de acero, con orificio roscado o pasante Tipo: M - Palanca recta con orificio roscado DIN 6337 Palancas de bola de acero, con orificio roscado o pasante Tipo: N - Palanca en ángulo con orificio roscado

Descripción del producto

Información

Las DIN 6337 tienen el mismo diámetro de bola d1 y longitud l1, que las manijas de sujeción DIN 99 y las palancas de bola GN 35.

Para las manijas de sujeción ajustables, consulte GN 6337.3

Especificación

Brazo de la palanca
Acero, acabado de óxido negro

Perilla de bola
Plástico fenólico negro, DIN 319

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Agujeros y roscas con tamaños en pulgadas o medidas métricas especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6337 Palancas de bola de acero, con orificio roscado o pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

K*Palanca recta con orificio liso, Tol. H7
LPalanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7
M*Palanca recta con orificio roscado
NPalanca en ángulo con orificio roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2 +0.001
Orificio
bd3d4d5d6h ≈l2
2.48M 8B 8.47.63.49.79.311.302.36
3.15M 10B 10.57.79.63.79.351.572.99
3.94M 12B 12.73.98.79.98.431.973.74
4.92M 16B 16.941.26.981.26.592.484.69
6.30M 20B 201.181.571.221.57.713.155.98
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de conexión d1
Orificio de acoplamiento d2
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.54
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.54
100249$7.83
250499$7.12
≥ 500$6.40
Peso: 0.070 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».