DIN 99 Manijas de sujeción Acero, tipo roscado o con orificio pasante

Foto

DIN 99 Manijas de sujeción de acero, de tipo roscado o con orificio pasante Tipo: K - Palanca recta con orificio liso, Tol. H7 (solo para l1 = 50 a 160)
Tipo: K - Palanca recta con orificio liso, Tol. H7 (solo para l1 = 50 a 160)
DIN 99 Manijas de sujeción de acero, de tipo roscado o con orificio pasante Tipo: K - Palanca recta con orificio liso, Tol. H7 (solo para l1 = 50 a 160) DIN 99 Manijas de sujeción de acero, de tipo roscado o con orificio pasante Tipo: L - Palanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7 DIN 99 Manijas de sujeción de acero, de tipo roscado o con orificio pasante Tipo: M - Palanca recta con orificio roscado (solo para l1 = 50 a 160) DIN 99 Manijas de sujeción de acero, de tipo roscado o con orificio pasante Tipo: N - Palanca en ángulo con orificio roscado

Descripción del producto

Información

Para tuercas de sujeción sin pulir, consulte GE 99.5.

Para tuercas de sujeción sin pulir, de acero inoxidable, consulte GN 99.6.

La hoja oficial de la norma especifica los tamaños adicionales 40 - M5 / B5.

Especificación

Cuerpo
Acero, torneado con acabado de óxido negro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños especiales de orificios o roscas en medidas métricas o pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 99 Manijas de sujeción de acero, de tipo roscado o con orificio pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KPalanca recta con orificio liso, Tol. H7 (solo para l1 = 50 a 160)
MPalanca recta con orificio roscado (solo para l1 = 50 a 160)
LPalanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7
NPalanca en ángulo con orificio roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2 +0.001
Orificio
bd3d4d5 -0.008h ≈l2
1.97M 6B 6.37.31.30.47.941.89
2.48M 8B 8.47.39.43.631.182.36
3.15M 10B 10.57.51.59.791.502.99
3.94M 12B 12.73.63.75.981.853.74
4.92M 16B 16.94.79.931.262.344.69
6.30M 20B 201.18.981.161.572.995.98
7.87M 24B 241.571.261.301.973.827.48

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de conexión d1
Orificio de acoplamiento d2
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.44
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.44
100249$5.91
250499$5.37
≥ 500$4.83
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».