EN 500 Manijas ajustables de plástico Tecnopolímero, con inserto roscado

Foto

EN 500 Palancas ajustables de plástico tecnopolímero, con inserto roscado Color: SW - Negro, RAL 9005, mate
Diseño original ELESA
código: MR.

Descripción del producto

Información

Manijas ajustables de plástico tecnopolímero de diseño original Elesa®.

Particularmente adecuadas cuando el ángulo de giro de la manija está limitado debido a la falta de espacio.

Para ajustar durante la sujeción, levante la palanca para desacoplar los dientes del dispositivo de sujeción y regrese a la posición de inicio. Al liberar la palanca, el muelle de retorno se engrana de manera automática a los dientes otra vez.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Palanca y elemento dentado
Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • Negro, RAL 9005, mateSWSW
    Naranja, RAL 2004OROR

Inserto roscado y tornillo de retención
Acero, ennegrecido

Muelle
Acero inoxidable AISI 302

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Con ciertos requisitos de cantidad mínimos para el pedido, las palancas están disponibles en RAL 2004 naranja y RAL 7031 gris.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 500 Palancas ajustables de plástico tecnopolímero, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.6510 x 241/4 x 20.47.71.631.06.241.26.14.39
2.481/4 x 205/16 x 18.59.91.791.34.311.69.16.47
3.153/8 x 161/2 x 13.751.10.941.65.392.13.16.59
3.941/2 x 135/8 x 11.981.301.221.89.472.56.20.79
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.65M 4M 5M 6.47.71.631.06.241.26.14.39
2.48M 6M 8-.59.91.791.34.311.69.16.47
3.15M 8M 10M 12.751.10.941.65.392.13.16.59
3.94M 12M 14M 16.981.301.221.89.472.56.20.79

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.96
In stock: 76
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$5.96
250499$5.47
500999$4.97
≥ 1000$4.47
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».