EN 503 Manijas ajustables Con botón pulsador, plástico tecnopolímero, con inserto roscado de latón

Foto

EN 503 Manijas ajustables de plástico tecnopolímero, con botón pulsador, con inserto roscado de latón
Diseño original ELESA
código: MRX-B

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables EN 503 han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal.

La solución del botón pulsador ofrece un aislamiento eléctrico absoluto para el operador, sin piezas de acero visibles sujetas a la oxidación y cómoda liberación de la palanca.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo palanca / inserto dentado
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    248 °F (120 °C)
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW

Inserto roscado
Latón

Botón pulsador
Plástico tecnopolímero, acabado mate negro

Muelle
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4319 (AISI 302)


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, las palancas en RAL 2004 naranja y RAL 7031 gris

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 503 Manijas ajustables de plástico tecnopolímero, con botón pulsador, con inserto roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.6510 x 2410 x 321/4 x 20.47.71.631.06.241.26.14.39
2.481/4 x 205/16 x 18-.59.91.791.34.311.69.16.55
3.155/16 x 183/8 x 161/2 x 13.751.10.941.65.392.13.16.67
3.943/8 x 161/2 x 13-.981.301.221.89.472.56.20.79
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.65M 5M 6-.47.71.631.06.241.26.14.39
2.48M 6M 8-.59.91.791.34.311.69.16.55
3.15M 8M 10M 12.751.10.941.65.392.13.16.67
3.94M 12M 14M 16.981.301.221.89.472.56.20.79

Armar y cotizar.

Longitud de la palanca l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.10
In stock: 103
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$4.10
250499$3.76
500999$3.42
≥ 1000$3.07
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.