EN 503.1 Manijas ajustables con botón pulsador Tecnopolímero, con inserto roscado de acero inoxidable

Foto

EN 503.1 Manijas ajustables de tecnopolímero con botón pulsador, con inserto roscado de acero inoxidable
Diseño original ELESA
código: MRX.

Descripción del producto

Información

Manijas ajustables de plástico tecnopolímero EN 503.1 de diseño original Elesa®

Particularmente adecuadas cuando el ángulo de giro de la manija está limitado debido a la falta de espacio.

Para ajustar durante la sujeción, levante la palanca para desacoplar los dientes del dispositivo de sujeción y regrese a la posición de inicio. Al liberar la palanca, el muelle de retorno se engrana de manera automática a los dientes otra vez.

La solución del botón pulsador ofrece un aislamiento eléctrico absoluto para el operador, sin piezas de acero visibles sujetas a la oxidación y cómoda liberación de la palanca.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo y elemento de bloqueo dentado
Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 248 °F (120 °C)
  • Negro, RAL 9005, mateSWSW

Inserto
  • Acero inoxidable, AISI 303
  • moldeado dentro del elemento de bloqueo dentado

Pasador retención de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio y moldeado integralmente con elemento de bloqueo dentado.

Botón pulsador
Tecnopolímero, acabado mate negro

Muelle
Acero inoxidable AISI 302

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Con ciertos requisitos de cantidad mínimos para el pedido, las palancas están disponibles en RAL 2004 naranja y RAL 7031 gris.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 503.1 Manijas ajustables de tecnopolímero con botón pulsador, con inserto roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.651/4 x 20.47.71.631.06.241.26.14.39
2.485/16 x 18.59.91.791.34.311.69.14.51
3.153/8 x 16.751.10.941.65.392.13.18.67
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.65M 6.47.71.631.06.241.26.14.39
2.48M 8.59.91.791.34.311.69.14.51
3.15M 10.751.10.941.65.392.13.18.67

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.53
In stock: 44
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$8.53
250499$7.82
500999$7.11
≥ 1000$6.39
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».