EN 512 Palancas de control Plástico tecnopolímero

Foto

EN 512 Palancas de control de plástico tecnopolímero
Diseño original ELESA
código: LBR.

Descripción del producto

Información

Palancas de control de plástico tecnopolímero de diseño original Elesa®. Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Las palancas de control EN 512 también pueden suministrarse como estándar con:
Cuadrado DIN 79 «V» + diámetro del orificio
Ranura DIN 6885 «K» + diámetro del orificio

Especificación

Cuerpo
  • Plástico tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante

Núcleo
  • Acero, acabado de óxido negro
  • Moldeado

Brazo
  • Cromado, acabado mate
  • Con empuñadura de Duroplast negro (fenólico), acabado brillante

Disco de cubierta
  • Aluminio anodizado, acabado mate
  • Autoadhesivo, deberá fijarse después de que la palanca de control sea montada.

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios en pulgadas, diferentes longitudes de los brazos, diferentes formas de la manivela y discos de cubierta etiquetados de forma personalizada

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 512 Palancas de control de plástico tecnopolímero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BOrificio
Kcon ranura
Vcon cuadrado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Orificio
d3d4d5d6h1h2
-0.008
h3
+0.02
h4Longitud lkrsw
Ángulo
1.46.31.39.47.71.83.39.20.79.02.701.813.191.02.54.1725°
1.77.31.47.59.87.98.39.24.98.02.902.054.251.26.69.2820°
2.13.39.55.711.021.22.47.311.18.021.092.405.001.54.80.2920°
2.95.71--1.181.65.55.391.50.021.373.156.692.171.02.5920°

Armar y cotizar.

Diámetro de la palanca de cambio d1
Código del orificio



Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$22.19
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$22.19
100249$20.34
250499$18.49
≥ 500$16.64
Peso: 0.168 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».