EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador Ergostyle® Tecnopolímero, con inserto roscado

Foto

EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador de tecnopolímero Ergostyle®, con inserto roscado Color: DOR - Naranja, RAL 2004
Diseño original ELESA
código: ERW.
Color: DOR - Naranja, RAL 2004
EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador de tecnopolímero Ergostyle®, con inserto roscado Color: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador de tecnopolímero Ergostyle®, con inserto roscado Color: DBL - Azul, RAL 5024 EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador de tecnopolímero Ergostyle®, con inserto roscado Color: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador de tecnopolímero Ergostyle®, con inserto roscado Color: DGR - Gris, RAL 7035, acabado mate EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador de tecnopolímero Ergostyle®, con inserto roscado Color: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador de tecnopolímero Ergostyle®, con inserto roscado Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Manija plana ajustable de plástico de diseño original Elesa®.

Las manijas ajustables EN 600, como todos los productos de la línea Ergostyle®, son conocidas por su estilo y forma ergonómica.

Como todas las manijas ajustables, son ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija.

Al jalar la manija se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo y elemento dentado
PlásticoTecnopolímero
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 265 °F (130 °C)
  • gris-negro, mate, similar a RAL 7021

Botón pulsador:
plástico tecnopolímero (acabado brillante):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT

Inserto roscado
Latón, moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 600 Manijas ajustables planas con botón pulsador de tecnopolímero Ergostyle®, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d2d3h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.1810 x 2410 x 321/4 x 20.47.611.16.241.06.14.39
1.7310 x 2410 x 321/4 x 20.47.611.16.241.06.14.39
2.481/4 x 205/16 x 18-.59.751.48.311.44.14.63
3.075/16 x 183/8 x 161/2 x 13.75.961.85.471.65.14.79
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2d3h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.18M 3M 4M 5M 6.47.611.16.241.06.14.39
1.73M 5M 6--.47.611.16.241.06.14.39
2.48M 6M 8--.59.751.48.311.44.14.63
3.07M 8M 10M 12-.75.961.85.471.65.14.79

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca del inserto d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.46
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$4.46
250499$4.09
500999$3.72
≥ 1000$3.34
Peso: 0.020 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.