EN 601 Manijas de sujeción de plástico Ergostyle® Tipo con espárrago roscado

Foto

EN 601 Manijas de sujeción de plástico Ergostyle®, tipo espárrago roscado
Diseño original ELESA
código: ERF.p

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Manijas de sujeción de plástico tecnopolímero EN 601 de diseño original Elesa®.

Las manijas de sujeción EN 601 son el resultado del diseño industrial moderno. La empuñadura y el inserto roscado se ensamblan juntos mediante el tornillo y el casquillo. El inserto roscado sólido de acero permite al operador aplicar un par de apriete adicional cuando se necesita en el elemento que se está sujetando o fijando.

El diseño de las manijas de sujeción EN 601 cumple con los requisitos y reivindicaciones de la familia de productos Ergostyle®.

Especificación

Empuñadura
Plástico tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • acabado gris-negro, RAL 7021, mate

Espárrago roscado
Acero zincado, acabado pasivado azul


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 601 Manijas de sujeción de plástico Ergostyle®, tipo espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1l2d3h1h2h3
1.73M 6.63-.61.751.04.75
2.48M 8.981.77.75.961.381.04
3.07M 101.18-.911.161.651.26
3.74M 121.97-1.041.342.031.57

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de conexión d1
Longitud de la rosca l2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.35
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.35
100249$3.07
250499$2.80
≥ 500$2.52
Peso: 0.027 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».