EN 603.1 Manijas ajustables Ergostyle® Plástico, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado

Foto

EN 603.1 Manijas ajustables de plástico Ergostyle®, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado Color: DGR - Gris, RAL 7035
Diseño original ELESA
código: ERX.SST
Color: DGR - Gris, RAL 7035
EN 603.1 Manijas ajustables de plástico Ergostyle®, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado Color: DGR - Gris, RAL 7035 EN 603.1 Manijas ajustables de plástico Ergostyle®, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado Color: DBL - Azul, RAL 5024 EN 603.1 Manijas ajustables de plástico Ergostyle®, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado Color: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 603.1 Manijas ajustables de plástico Ergostyle®, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado Color: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 603.1 Manijas ajustables de plástico Ergostyle®, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado Color: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 603.1 Manijas ajustables de plástico Ergostyle®, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Manija ajustable Ergostyle® de plástico tecnopolímero de diseño original Elesa®.

La forma ergonómica ligeramente arqueada de la empuñadura ofrece al operador un agarre cómodo y seguro, mientras el pulgar descansa de manera natural sobre el botón pulsador.

Particularmente adecuadas cuando el ángulo de giro de la manija está limitado debido a la falta de espacio.

Al jalar la manija se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo y elemento de bloqueo dentado
Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 265 °F (130 °C)
  • gris-negro, mate, similar a RAL 7021

Color del botón pulsador
(acabado brillante):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris*, RAL 7035DGRDGR
Amarillo*, RAL 1021DGBDGB
Azul*, RAL 5024DBLDBL
Rojo*, RAL 3000DRTDRT

Inserto roscado
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305, AISI 303
  • con orificio ciego roscado, moldeado

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4319 (AISI 302)





Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 603.1 Manijas ajustables de plástico Ergostyle®, con componentes de acero inoxidable con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d2d3h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.731/4 x 20.47.611.16.241.28.14.39
2.485/16 x 18.59.751.48.311.69.16.51
3.073/8 x 16.75.911.85.472.13.16.67
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2d3h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.18M 5.47.611.16.241.18.14.24
1.18M 6.47.611.16.241.18.14.39
1.73M 5.47.611.16.241.28.14.24
1.73M 6.47.611.16.241.28.14.39
2.48M 6.59.751.48.311.69.16.47
2.48M 8.59.751.48.311.69.16.51
3.07M 8.75.911.85.472.13.16.51
3.07M 10.75.911.85.472.13.16.67
3.74M 12.851.042.15.512.54.18.79
4.25M 12.981.182.15.432.58.18.79
* No está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima.

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.82
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.82
100249$7.17
250499$6.52
≥ 500$5.86
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».