EN 603.4Manijas ajustablesCon botón pulsador, plástico tecnopolímero, cromado, tipo roscado, con inserto de latón, Ergostyle®
Foto
ELESA original design code: ERX-CR
Familia de productos Ergostyle
Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.
diseño funcional, ergonómico
máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
La forma ergonómica ligeramente arqueada de las manijas ajustables EN 603.4 ofrece al operador un agarre cómodo y seguro, mientras el pulgar descansa de manera natural sobre el botón pulsador.
Estas manijas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.
Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal. Al soltar la palanca, los bordes dentados acoplantes de la palanca y el inserto se vuelven a acoplar de forma automática mediante un muelle y un botón pulsador que mantiene unido al montaje.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.
Especificación
Cuerpo de la palanca / inserto dentado
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Palanca cromada, acabado brillante
Inserto dentado gris-negro, similar al RAL 7021, acabado mate
Color del botón pulsador:
Negro, acabado brillante
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
19
$16.68
20
499
$16.07
500
999
$15.17
≥ 1000
$13.65
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.