EN 623.5 Palancas de control Plástico tecnopolímero, cubo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura

Foto

EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura Color del tapón: PGR - Gris con flecha, RAL 7035
Diseño original ELESA
código: ELC.SST
Color del tapón: PGR - Gris con flecha, RAL 7035
EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura Color del tapón: PGR - Gris con flecha, RAL 7035 EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024 EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035 EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Palancas de control Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 623.5 de diseño original Elesa®.

Las operaciones se realizan de manera suave y con potencia gracias al brazo de servicio pesado de la palanca, mientras que el extremo semiesférico agrandado y sumergido ofrece un soporte cómodo para la palma de la mano, así como un agarre efectivo.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Las palancas de cambio GN 623.5 pueden suministrarse como estándar con:
Cuadrado DIN 79 «V» + diámetro del orificio
Ranura DIN 6885 «K» + diámetro del orificio


Especificación

Manija
  • Plástico tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • acabado mate negro

Núcleo
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
  • moldeado

Disco de cubierta
  • Plástico tecnopolímero, acabado mate
  • Suministrado pero no montado, ajuste a presión, desmontable con un desarmador.

Opciones de color del tapón:
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT
Gris con flecha, RAL 7035PGRPGR

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios, roscas, ranuras, etc, con medidas en tamaños métricos y pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 623.5 Palancas de control de plástico tecnopolímero, núcleo de acero inoxidable con orificio pasante redondo o cuadrado, o ranura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5d6d7bh1h2h3h4h5h6klrst
1.26B 6.59.89.63.39.16.79.941.38.94.71.08.12.942.64.47.17.35
1.46B 8.711.02.79.53.20.911.061.651.10.79.10.201.023.35.54.17.49
1.81B 12.871.241.00.67.241.141.382.131.42.94.08.311.264.33.69.26.61
2.13B 141.021.421.22.83.311.341.502.361.501.16.10.241.545.51.80.29.63

Armar y cotizar.

Diámetro de la palanca de cambio d1
Agujero del orificio d2
Cuadrado d1
Ranura d2
Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG
PGR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$21.74
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$21.74
100249$19.93
250499$18.12
≥ 500$16.30
Peso: 0.145 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».