GN 101.1 Manijas de sujeción ajustables Tipo roscado, con componentes de acero inoxidable

Foto

GN 101.1 Manijas de sujeción ajustables, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables GN 101.1 son el resultado del diseño industrial moderno.

Todas estas manijas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija.

El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
Zinc fundido a presión

Revestimiento de plástico, «acabado tipo piedra pulida»
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS

Inserto y tornillo
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Colores, orificios y roscas especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 101.1 Manijas de sujeción ajustables, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3h1h2h3 h4
Carrera
l2t
mín.
.5510 x 321/4 x 20.39.98.181.38.141.77.35
.711/4 x 205/16 x 18.531.22.261.77.162.44.43
.875/16 x 183/8 x 16.631.42.312.05.162.91.55
.983/8 x 161/2 x 13.751.69.432.48.163.50.67
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1h2h3 h4
Carrera
l2t
mín.
.55M 5M 6.39.98.181.38.141.77.35
.71M 6M 8.531.22.261.77.162.44.43
.87M 8M 10.631.42.312.05.162.91.55
.98M 10M 12.751.69.432.48.163.50.67
1.18M 12M 16.911.99.472.99.204.25.87
* No está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima.

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
OS
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$5.24
In stock: 695
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$5.24
250499$4.81
500999$4.37
≥ 1000$3.93
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.