GN 125 Manijas ajustables planas Acero, tipo roscado

Foto

GN 125 Manijas ajustables planas, acero, tipo roscado Tipo: D - palanca recta
Tipo: D - palanca recta
GN 125 Manijas ajustables planas, acero, tipo roscado Tipo: D - palanca recta GN 125 Manijas ajustables planas, acero, tipo roscado Tipo: E - palanca en ángulo

Descripción del producto

Información

Con las manijas ajustables GN 125, la altura general se reduce a un mínimo. El disco de aluminio proporciona a estas manijas una apariencia agradable.

Como todas las demás manijas ajustables, son ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto roscado se conecta al núcleo por medio de bordes dentados que pueden desacoplarse.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, y la manija puede girarse a la posición de fijación más conveniente. Al liberar la manija, ésta se volverá a acoplar de manera automática.

Especificación

Cuerpo, brazo e inserto
Acero al carbono, acabado de óxido negro
Resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm²)

Perillas de bola DIN 319
Plástico, Duroplast
negro, acabado brillante

Disco de aluminio
Acabado anodizado mate

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios ciegos lisos, orificios pasantes, roscas y orificios pasantes roscados especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 125 Manijas ajustables planas, acero, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dpalanca recta
Epalanca en ángulo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3d4d5h1h2h3h4h5
Carrera
lt
mín.
1.261/4 x 205/16 x 18.53.31.79.81.06.491.42.163.94.43
1.425/16 x 183/8 x 16.63.39.98.96.08.591.77.184.72.55
1.573/8 x 161/2 x 13.75.471.181.04.08.631.97.185.12.67
1.771/2 x 135/8 x 11.91.471.261.24.08.792.36.205.71.91
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4d5h1h2h3h4h5
Carrera
lt
mín.
1.26M 6M 8-.53.31.79.81.06.491.42.163.94.43
1.42M 8M 10M 12.63.39.98.96.08.591.77.184.72.55
1.57M 10M 12-.75.471.181.04.08.631.97.185.12.67
1.77M 12M 14M 16.91.471.261.24.08.792.36.205.71.91

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$25.13
In stock: 126
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$25.13
5099$23.04
100249$20.95
≥ 250$18.85
Peso: 0.362 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».