GN 125.5 Manijas ajustables planas Acero inoxidable, tipo roscado

Foto

GN 125.5  Manijas ajustables planas de acero inoxidable, tipo roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Con las manijas ajustables GN 125.5, la altura general se reduce a un mínimo. El disco de aluminio proporciona a estas palancas una apariencia agradable.

Como todas las demás manijas ajustables, las manijas de sujeción GN 125.5 son ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto roscado se conecta al núcleo por medio de bordes dentados que pueden desacoplarse.

Jalar la palanca hacia arriba desacopla los bordes dentados, y la manija puede girarse a la posición de fijación más conveniente. Al liberar la manija, ésta se volverá a acoplar de manera automática.

Especificación

Cuerpo, brazo e inserto
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Perillas de bola DIN 319
Plástico, Duroplast
negro, acabado brillante

Disco de aluminio
Acabado anodizado mate

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios ciegos lisos, orificios pasantes, roscas y orificios pasantes roscados especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 125.5  Manijas ajustables planas de acero inoxidable, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dpalanca recta
Epalanca en ángulo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3d4d5h1h2h3h4h5
Carrera
lt
mín.
1.261/4 x 205/16 x 18.53.31.79.81.06.491.42.163.94.43
1.425/16 x 183/8 x 16.63.39.98.96.08.591.77.184.72.55
1.573/8 x 161/2 x 13.75.471.181.18.16.752.09.185.12.67
1.771/2 x 135/8 x 11.91.471.261.40.16.942.52.205.71.91
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4d5h1h2h3h4h5
Carrera
lt
mín.
1.26M 6.53.31.79.81.06.491.42.163.94.43
1.26M 8.53.31.79.81.06.491.42.163.94.43
1.42M 8.63.39.98.96.08.591.77.184.72.55
1.42M 10.63.39.98.96.08.591.77.184.72.55
1.57M 10.75.471.181.18.16.752.09.185.12.67
1.57M 12.75.471.181.18.16.752.09.185.12.67
1.77M 12.91.471.261.40.16.942.52.205.71.91
1.77M 16.91.471.261.40.16.942.52.205.71.91

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$35.33
In stock: 45
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$35.33
5099$32.39
100249$29.45
≥ 250$26.50
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».