GN 126 Flat Adjustable Tension Levers Zinc Die-Cast, with Steel Tapped or Plain Bore Insert

Foto

GN 126 Zinc Die-Cast Flat Adjustable Tension Levers, with Steel Tapped or Plain Bore Insert Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 126 Zinc Die-Cast Flat Adjustable Tension Levers, with Steel Tapped or Plain Bore Insert Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 126 Zinc Die-Cast Flat Adjustable Tension Levers, with Steel Tapped or Plain Bore Insert Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

GN 126 flat adjustable levers are characterized by their low height and the timelessly elegant design.

They are ideal whenever swiveling in a confined space is required or the lever is to be clamped in a particular position. The insert is moveably attached to the handle with serrations.

Pulling the lever disengages the serrations, allowing it to be swiveled to the ideal clamping position. On “releasing” the handle, the serrations re-engage automatically.

Especificación

Handle
Zinc die-cast

Powder coated
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Hub cover
  • Black for SW
  • Light gray for SR

Countersunk screw
Stainless steel
  • Chemically blackened for SW
  • Blank for SR

Insert
Steel, blackened finish

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 126 Zinc Die-Cast Flat Adjustable Tension Levers, with Steel Tapped or Plain Bore Insert boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d2 +0.001
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
4.725/16 x 183/8 x 161/2 x 13.631.261.16.081.63.10.55
5.711/2 x 135/8 x 11-.911.571.65.162.20.16.87
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2 +0.001
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
4.72M 8M 10M 12B 8B 10.631.261.16.081.63.10.55
5.71M 12M 16-B 12B 16.911.571.65.162.20.16.87

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d2
Color
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.34
In stock: 47
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$11.34
2549$10.40
5099$9.45
≥ 100$8.51
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.