GN 150.5 Núcleos partidos Acero inoxidable, para empuñaduras de palancas de cambio

Foto

GN 150.5 Núcleos partidos de acero inoxidable, para empuñaduras de palancas de cambio

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los núcleos partidos de acero inoxidable GN 150 para empuñaduras de palancas de cambio se distinguen por el método de fijación simple a cualquier eje. Esto puede conseguirse sin mecanizado previo del eje, eliminando las piezas de sujeción y los trabajos de montaje.

Una ventaja adicional es la colocación del brazo de la palanca en cualquier posición necesaria.

La tolerancia de montaje del eje deberá estar dentro de H11 (+ 0.051/-0 mm). Para transmitir torsiones superiores, el núcleo puede suministrarse con un chavetero.

Las empuñaduras de las palancas de cambio deben pedirse por separado.

Para la versión en acero, consulte GN 150

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable sinterizado, AISI 316L

Tornillo de cabeza hueca
DIN 912, acero inoxidable, AISI 304

Cumple con RoHS

Accesorio

Para empuñaduras de palancas de cambio, consulte GN 310.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 150.5 Núcleos partidos de acero inoxidable, para empuñaduras de palancas de cambio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Orificio
b1 ±0.008b2d3d4
Empuñadura de la palanca de cambio
Longitud lt
mín.
.94B 10B 12.61.51M 8.391.42.43
1.10B 12B 14.69.59M 10.471.61.55
1.26B 14B 16.77.67M 12.551.77.63

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Orificio de acoplamiento d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$29.79
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$29.79
100249$27.31
250499$24.83
≥ 500$22.34
Peso: 0.140 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».