GN 204 Manijas de sujeción cortas Acero, tipo roscado o con orificio pasante

Foto

GN 204 Manijas de sujeción cortas de acero, de tipo roscado o con orificio pasante Tipo: N - Palanca en ángulo con orificio roscado
Tipo: N - Palanca en ángulo con orificio roscado
GN 204 Manijas de sujeción cortas de acero, de tipo roscado o con orificio pasante Tipo: N - Palanca en ángulo con orificio roscado GN 204 Manijas de sujeción cortas de acero, de tipo roscado o con orificio pasante Tipo: L - Palanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7

Descripción del producto

Información

Para las manijas de sujeción estándar, consulte DIN 99.

Especificación

Cuerpo
Acero, acabado torneado, acabado de óxido negro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Manijas de sujeción cortas con palanca recta
Tamaños especiales de orificios o roscas en medidas métricas o pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 204 Manijas de sujeción cortas de acero, de tipo roscado o con orificio pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NPalanca en ángulo con orificio roscado
LPalanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3 +0.001
Orificio pasante
bd4d5h ≈l1l2
.39M 8-.43.49.631.021.971.89
.51M 10B 10.55.63.791.262.482.36
.63M 12B 12.69.79.981.573.152.99
.79M 16B 16.91.981.262.013.943.74
.98M 20-1.181.221.572.504.924.69

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2
Orificio pasante d3
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.34
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».