GN 211 Palancas de control Acero, con orificio pasante liso

Foto

GN 211 Palancas de control de acero, con orificio pasante liso Orificio de acoplamiento d<sub>2</sub>: B 12
Orificio de acoplamiento d2: B 12
GN 211 Palancas de control de acero, con orificio pasante liso Orificio de acoplamiento d<sub>2</sub>: B 12 GN 211 Palancas de control de acero, con orificio pasante liso Cuadrado d<sub>1</sub>: V 12 GN 211 Palancas de control de acero, con orificio pasante liso Ranura d<sub>2</sub>: K 12

Descripción del producto

Información

Las palancas de control GN 211 se suministran con núcleo de gran diámetro. Por lo tanto, resulta fácil agregar un posicionador de muelle o ranuras para posicionamiento angular.

Las palancas de control GN 211 también pueden suministrarse como estándar con:

Cuadrado DIN 79 «V» + diámetro del orificio
Ranura DIN 6885 «K» + diámetro del orificio

Especificación

Núcleo y brazo
Acero, acabado de óxido negro

Perilla de bola
Plástico fenólico negro, DIN 319

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños especiales de los orificios en pulgadas y medidas métricas más grandes que los indicados

Modificaciones tales como roscas, cuadrados y ranuras

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 211 Palancas de control de acero, con orificio pasante liso boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4h1h2h3Longitudl ≈
1.97B 12.31.79.67.201.773.23
2.17B 14.39.98.71.202.053.78
2.56B 16.471.18.79.202.364.33
3.15B 20.551.38.94.242.915.43

Armar y cotizar.

Diámetro de la palanca de cambio d1
Orificio de acoplamiento d2
Cuadrado d1
Ranura d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$23.02
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$23.02
100249$21.10
250499$19.19
≥ 500$17.27
Peso: 0.537 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».