GN 212 Palancas de tensión Acero, con orificio ciego roscado

Foto

GN 212 Palancas de tensión de acero, con orificio ciego roscado Tipo: C - palanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7
Tipo: C - palanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7
GN 212 Palancas de tensión de acero, con orificio ciego roscado Tipo: C - palanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7 GN 212 Palancas de tensión de acero, con orificio ciego roscado Tipo: B - palanca recta con orificio liso, Tol. H7 GN 212 Palancas de tensión de acero, con orificio ciego roscado Tipo: D - palanca recta con rosca GN 212 Palancas de tensión de acero, con orificio ciego roscado Tipo: E - palanca en ángulo con rosca

Descripción del producto

Información

Las manijas de sujeción GN 212 se usan como dispositivos de sujeción, así como palancas operativas.

Para las palancas de tensión ajustable con rosca hembra o macho, consulte GN 212.3.

Especificación

Núcleo y brazo
Acero, acabado de óxido negro

Perilla de bola
Acabado de plástico fenólico negro, DIN 319

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios especiales y roscas más largas que las que figuran

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 212 Palancas de tensión de acero, con orificio ciego roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Cpalanca en ángulo con orificio liso, Tol. H7
Epalanca en ángulo con rosca
B*palanca recta con orificio liso, Tol. H7
D*palanca recta con rosca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3 +0.001
Orificio
d4d5h1h2
Tipo C
Tipo E

Tipo B
Tipo D
l1
Tipo E
Tipo C

Tipo B
Tipo D
l2t1
mín.
t2
mín.
.87M 10B 10.31.791.462.641.593.523.783.35.59.75
.98M 12B 12.39.981.652.991.853.964.233.74.71.83
1.10M 12B 12.471.181.853.432.094.494.804.25.71.91
1.26M 16B 16.471.262.053.862.325.245.594.96.911.10
1.42M 16B 16.551.382.284.252.545.756.145.43.941.10
1.57M 20B 20.631.572.524.722.836.406.856.061.061.18
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Orificio de acoplamiento d3
Rosca de conexión d2
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$12.35
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$12.35
100249$11.32
250499$10.29
≥ 500$9.26
Peso: 0.260 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».