GN 212.3 Manijas ajustables de servicio pesado Acero, tipo roscado

Foto

GN 212.3 Manijas ajustables de servicio pesado, acero, tipo roscado

Descripción del producto

Información

Las manijas de tensión ajustable de servicio pesado GN 212.3 han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto roscado se conecta al núcleo por medio de bordes dentados que pueden desacoplarse.

Al jalar la manija hacia arriba, se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal. Al soltar la manija, ésta volverá a acoplarse.

Especificación

Cuerpo, brazo e inserto
Acero al carbono, acabado de óxido negro

Muelle
Acero

Perilla de bola
Plástico fenólico negro, serie DIN 319

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versión palanca recta

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 212.3 Manijas ajustables de servicio pesado, acero, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Epalanca en ángulo
Dpalanca recta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3d4d5h1h2h3h4
Tipo E

Tipo D
h5
Carrera
l2
Tipo E

Tipo D
l3t
mín.
.831/4 x 205/16 x 18.53.31.791.321.22.04--.16--2.76.43
.945/16 x 183/8 x 16.63.39.981.571.46.10--.18--3.78.55
1.103/8 x 161/2 x 13.75.471.181.911.75.18--.18--4.33.67
1.301/2 x 135/8 x 11.91.471.262.172.03.24--.22--4.88.87
1.573/4 x 10-1.10.551.382.682.52.24--.22--5.431.42
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4d5h1h2h3h4
Tipo E

Tipo D
h5
Carrera
l2
Tipo E

Tipo D
l3t
mín.
.83M 6M 8-.53.31.791.321.22.042.321.42.162.953.172.76.43
.94M 8M 10-.63.39.981.571.46.102.951.71.183.984.253.78.55
1.10M 10M 12-.75.471.181.911.75.183.502.07.184.574.884.33.67
1.30M 12M 14M 16.91.471.262.172.03.243.962.36.225.185.534.88.87
1.57M 16M 20-1.10.551.382.682.52.244.652.81.225.836.225.431.42

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca de conexión d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.64
In stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$14.64
5099$13.42
100249$12.20
≥ 250$10.98
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».