GN 212.5 Manijas ajustables de uso pesado Acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Foto

GN 212.5 Manijas ajustables de uso pesado de acero, tipo espárrago roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las manijas de tensión ajustable de uso pesado de acero inoxidable GN 212.5 han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija.

El inserto roscado se conecta al núcleo por medio de bordes dentados que pueden desacoplarse.

Al jalar la manija hacia arriba, se desacoplan los bordes dentados, permitiendo que se gire a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, ésta se volverá a acoplar de manera automática.

Especificación

Cuerpo, brazo, inserto y tornillo
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
  • acabado arenado, satinado

Perilla de bola DIN 319
  • Plástico, Duroplast
  • negro, acabado brillante

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Palanca recta
Roscas y longitudes de los espárragos especiales.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 212.5 Manijas ajustables de uso pesado de acero, tipo espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Epalanca en ángulo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
d3d4d5h1h3h4h5
Carrera
l2l3
.835/16 x 18.63.79.981.261.571.972.48.53.31.791.32.04-.162.76-
.943/8 x 16.79.981.261.571.972.48-.63.39.981.57.10-.183.78-
1.101/2 x 13.981.261.571.972.48--.75.471.181.91.18-.184.33-
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
d3d4d5h1h3h4h5
Carrera
l2l3
.83M 8.63.79.981.261.571.972.48.53.31.791.32.042.32.162.952.76
.94M 10.79.981.261.571.972.483.15.63.39.981.57.102.95.183.983.78
1.10M 12.981.261.571.972.483.15-.75.471.181.91.183.50.184.574.33

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$35.34
In stock: 105
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$35.34
5099$32.40
100249$29.45
≥ 250$26.51
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».