GN 213 Palancas de torreta Cuatro brazos, acero, con orificio pasante

Foto

GN 213 Palancas de torretas de cuatro brazos, acero, con orificio pasante Orificio de acoplamiento d<sub>2</sub>: B 12
Orificio de acoplamiento d2: B 12
GN 213 Palancas de torretas de cuatro brazos, acero, con orificio pasante Orificio de acoplamiento d<sub>2</sub>: B 12 GN 213 Palancas de torretas de cuatro brazos, acero, con orificio pasante Cuadrado d<sub>2</sub>: V 12 GN 213 Palancas de torretas de cuatro brazos, acero, con orificio pasante Ranura d<sub>2</sub>: K 12

Descripción del producto

Información

Las palancas de torreta de cuatro brazos GN 213 son una elección excelente para aplicaciones donde no es práctico usar un volante o una manivela.

Las palancas de torreta GN 213 también pueden suministrarse como estándar con:

Cuadrado DIN 79 «V» + diámetro del orificio
Ranura DIN 6885 «K» + diámetro del orificio

Especificación

Núcleo y brazos
Acero, acabado de óxido negro

Perilla de bola
Plástico fenólico negro, consulte DIN serie 319 para obtener más detalles

Ambas dimensiones, en pulgadas y medidas métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios especiales en pulgadas y medidas métricas más grandes que los listados

Otras modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, agujeros transversales, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 213 Palancas de torretas de cuatro brazos, acero, con orificio pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5h1h2h3Longitudl ≈
1.97B 121.10.31.791.02.352.093.23
2.17B 141.18.39.981.10.392.403.78
2.36B 151.26.39.981.18.432.523.78
2.56B 161.38.471.181.26.472.804.33
2.83B 181.57.471.261.42.553.154.88
3.15B 201.73.551.381.57.633.505.43
3.94B 242.13.631.572.05.944.456.69

Armar y cotizar.

Diámetro de la palanca de cambio d1
Orificio de acoplamiento d2
Cuadrado d2
Ranura d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$42.41
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$42.41
1024$38.87
2549$35.34
≥ 50$31.81
Peso: 0.842 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».