GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión Tipo orificio roscado o ciego, con componentes de acero

Foto

GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con componentes de acero  Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con componentes de acero  Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con componentes de acero  Color: CR - Cromado GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con componentes de acero  Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con componentes de acero  Color: RH - Sin revestimiento GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con componentes de acero  Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con componentes de acero  Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables GN 300 son el resultado del diseño industrial moderno.

Todas estas manijas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla hacia la posición de fijación ideal.

Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
Zinc fundido a presión

Inserto y tornillo
Acero, ennegrecido

Revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRSRS
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

CromadoCRCR

Sin revestimientoRHRH


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Llame a nuestro personal de ventas para conocer sobre precios y entregas para sus requisitos de modificación especiales.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 300 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con componentes de acero  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d2 +0.001
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.1810 x 3210 x 241/4 x 20B 1/4-.39.51.96.161.22.14.35
1.7710 x 3210 x 241/4 x 20B 1/4-.39.51.96.161.34.14.35
2.481/4 x 205/16 x 18-B 1/4B 5/16.53.691.22.261.77.16.43
3.075/16 x 183/8 x 16-B 5/16B 3/8.63.831.42.312.13.16.55
3.623/8 x 161/2 x 13-B 3/8B 1/2.75.941.69.432.52.16.67
4.251/2 x 135/8 x 11-B 1/2B 5/8.911.181.99.472.95.20.87
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2 +0.001
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.18M 3----.39.51.96.161.22.14.28
1.18M 4M 5M 6B 5B 6.39.51.96.161.22.14.35
1.77M 4M 5M 6B 5B 6.39.51.96.161.34.14.35
2.48M 6M 8-B 8-.53.691.22.261.77.16.43
3.07M 8M 10-B 8B 10.63.831.42.312.13.16.55
3.62M 10M 12-B 12-.75.941.69.432.52.16.67
4.25M 12M 14M 16B 12B 16.911.181.99.472.95.20.87

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
CR
OS
RH
RS
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.94
In stock: 185
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$3.94
250499$3.61
500999$3.29
≥ 1000$2.96
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».