GN 300.4 Manijas ajustables con fuerza de sujeción fija Acero fundido a presión, tipo roscadas con componentes de acero

Foto

GN 300.4 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con fuerza de sujeción fija, tipo roscadas con componentes de acero Color: CR - Acabado cromado
Color: CR - Acabado cromado
GN 300.4 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con fuerza de sujeción fija, tipo roscadas con componentes de acero Color: CR - Acabado cromado GN 300.4 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con fuerza de sujeción fija, tipo roscadas con componentes de acero Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado GN 300.4 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con fuerza de sujeción fija, tipo roscadas con componentes de acero Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado GN 300.4 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con fuerza de sujeción fija, tipo roscadas con componentes de acero Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 300.4 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con fuerza de sujeción fija, tipo roscadas con componentes de acero Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables GN 300.4 se producen con un área de sujeción conectada a través de una almohadilla de empuje al cojinete y el tornillo.

Este diseño da por resultado una doble fuerza de sujeción mediante una fricción ampliamente reducida. No hay movimiento en el área de contacto entre la manija y el componente, lo que reduce mucho cualquier marca en el área de sujeción. La fuerza de sujeción aumentada genera una reducción del factor de deformación.

Especificación

Empuñadura
Zinc fundido a presión

Inserto
  • Acero, acabado de óxido negro
  • Resistencia a la tracción 500 mm2

Cojinete de empuje, tornillo y muelle
Acero, acabado de óxido negro

Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRSRS
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Acabado cromadoCRCR

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Acabado negro brillante tipo «SZ»

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 300.4 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, con fuerza de sujeción fija, tipo roscadas con componentes de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d3d4h1h3h4
Carrera
t
mín.
2.48M 6.94.691.361.91.16.49
3.07M 8.98.831.562.30.16.55
3.62M 101.18.941.832.70.16.71
4.25M 121.381.182.223.23.201.04

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de conexión d1
Color
CR
OS
RS
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$30.38
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$30.38
250499$27.85
500999$25.32
≥ 1000$22.79
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.