GN 302.1 Manijas ajustables rectas de zinc fundido a presión Tipo espárrago roscado con componentes de acero inoxidable

Foto

GN 302.1 Manijas ajustables rectas de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado con componentes de acero inoxidable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables GN 302.1 tienen una manija recta paralela a la superficie de sujeción. Para ciertas aplicaciones esto es una ventaja debido a los límites de espacio o por razones visuales.

Estas manijas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija.

El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente. Al jalar la manija hacia arriba, se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, el muelle permite que los bordes dentados se vuelvan a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
Zinc fundido a presión

Revestimiento de polvo «acabado texturizado»
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRSRS
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Espárrago roscado y tornillo
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales de los espárragos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 302.1 Manijas ajustables rectas de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
1.1810 x 32.47.63.79.981.26---.39.51.96.16.87.14
1.1810 x 24.63.79.981.26----.39.51.96.16.87.14
1.181/4 x 20.47.63.79.981.261.571.77-.39.51.96.16.87.14
1.7710 x 32.47.63.79.981.26---.39.51.96.16.87.14
1.771/4 x 20.47.63.79.981.261.57--.39.51.96.16.87.14
2.485/16 x 18.63.79.981.261.571.972.48-.53.691.22.261.12.16
2.483/8 x 16.63.79.981.261.571.97--.53.691.22.261.12.16
3.073/8 x 16.63.79.981.261.571.771.972.48.63.831.42.311.34.16
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
l2
Longitud de la rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
1.18M 3-.24.31.39.47.63----.39.51.96.16.87.14
1.18M 5-.47.63.79.981.261.571.97--.39.51.96.16.87.14
1.18M 6-.47.63.79.981.261.571.771.97-.39.51.96.16.87.14
1.77M 5M 6.47.63.79.981.261.571.97--.39.51.96.16.87.14
2.48M 6-.63.79.981.261.571.972.48--.53.691.22.261.12.16
2.48M 8-.47.63.79.981.261.571.771.972.48.53.691.22.261.12.16
2.48M 10-.79.981.261.571.972.48---.53.691.22.261.12.16
3.07M 10-.63.79.981.261.571.972.483.15-.63.831.42.311.34.16

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de conexión d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l2
Color
OS
RS
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.54
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$9.54
250499$8.75
500999$7.95
≥ 1000$7.16
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».