GN 303.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión con botón pulsador Tipo roscado con componentes de acero inoxidable

Foto

GN 303.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión con botón pulsador, tipo roscadas con componentes de acero inoxidable Color del botón pulsador: S - Negro, RAL 9005
Color del botón pulsador: S - Negro, RAL 9005
GN 303.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión con botón pulsador, tipo roscadas con componentes de acero inoxidable Color del botón pulsador: S - Negro, RAL 9005 GN 303.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión con botón pulsador, tipo roscadas con componentes de acero inoxidable Color del botón pulsador: G - Gris, RAL 7035 GN 303.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión con botón pulsador, tipo roscadas con componentes de acero inoxidable Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables GN 303.1 con botón pulsador han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla hacia la posición de fijación ideal.

Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

El botón de liberación es un elemento de diseño y permite una acción de liberación sin esfuerzo. Sin embargo, este diseño está limitado a aplicaciones que no requieren que la manija sea desmontada.

Especificación

Empuñadura
Zinc fundido a presión

Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Botón pulsador
Plástico
Negro, RAL 9005SS
Naranja, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG

Inserto y muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303)

Tornillo para botón pulsador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Empuñadura en colores GN 300

Las modificaciones incluyen orificios lisos, roscas roscadas y longitudes de espárragos especiales.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 303.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión con botón pulsador, tipo roscadas con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d3
Longitud de la rosca
d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.1810 x 3210 x 241/4 x 20.39.511.04.161.22.14.31
1.7710 x 3210 x 241/4 x 20.39.511.04.161.38.14.31
2.481/4 x 205/16 x 18-.53.691.28.261.77.16.43
3.075/16 x 183/8 x 16-.63.831.48.312.17.16.55
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d3
Longitud de la rosca
d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.18M 3--.39.511.04.161.22.14.28
1.18M 4M 5M 6.39.511.04.161.22.14.31
1.77M 4M 5M 6.39.511.04.161.38.14.31
2.48M 6M 8-.53.691.28.261.77.16.43
3.07M 8M 10-.63.831.48.312.17.16.55

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Empuñadura de color
SW
Color del botón pulsador
G
O
S

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.81
In stock: 619
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$5.81
250499$5.33
500999$4.85
≥ 1000$4.36
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».