GN 312 Palancas de seguridad ajustables Acero, tipo roscado

Foto

GN 312 Manijas ajustables de seguridad, de acero, tipo roscado

Descripción del producto

Información

Las palancas de seguridad ajustables GN 312 se utilizan en aquellas aplicaciones donde la liberación o reposicionamiento no planeado o equivocado de la palanca de tensión podría provocar un accidente.

La palanca en su posición de descanso no está conectada con el husillo interno y puede girar libremente.

La palanca de tensión se acopla en los bordes dentados sólo después de empujarla hacia abajo, permitiendo entonces que se sujete o se fije.

La posición de «libre movimiento de la rueda» se restablece tan pronto se libere la empuñadura.

Especificación

Cuerpo, brazo e inserto
Acero al carbono, acabado de óxido negro

Muelle
Acero

Perillas de bola DIN 319
Plástico, Duroplast
negro, acabado brillante

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 312 Manijas ajustables de seguridad, de acero, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Epalanca en ángulo
Dpalanca recta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4d5h1h2h3h4
Tipo E

Tipo D
h5
Carrera
l2
Tipo E

Tipo D
l3t
mín.
.83M 6M 8.53.31.791.461.36.182.441.54.122.953.192.76.43
.94M 8M 10.63.39.981.731.61.263.071.85.143.984.253.78.55
1.10M 10M 12.75.471.182.091.93.333.662.20.164.574.884.33.67
1.30M 12M 16.91.471.262.362.20.414.132.56.185.165.534.88.87

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca de conexión d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$23.13
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$23.13
5099$21.20
100249$19.28
≥ 250$17.35
Peso: 0.222 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».