GN 316 Llaves de trinquete con inserto intercambiable Acero, con palanca de inversión

Foto

GN 316 Llaves de trinquete con inserto intercambiable de acero, con palanca de inversión

Descripción del producto

Información

Las llaves de trinquete GN 316 se utilizan para trabajo de montaje y reparación. También es práctico para aplicaciones fijas en cualquier maquinaria y equipo. Bien diseñadas, con construcción de servicio pesado y fácil de usar.

Los insertos se intercambian fácilmente, sólo retire el tornillo en el cabezal del alojamiento, reemplace el inserto y vuelva a atornillar juntos.

Los insertos pueden suministrar individualmente. Llame para conocer el precio y para la entrega.

Especificación

Alojamiento
Acero, alojamiento revestido con acabado plástico, negro mate, texturizado

Brazo de la llave
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305
granallado mate

Inserto
Acero, endurecido, orificio cuadrado DIN 79 tol.

Perilla GN 719.1
Plástico, Duroplast
negro, acabado brillante



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes de la empuñadura.

Para ciertas cantidades mínimas, insertos modificados

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 316 Llaves de trinquete con inserto intercambiable de acero, con palanca de inversión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Ø
Inserto
d2
Rosca
d3
Orificio K
con ranura
s1
Cuadrado V
s2
Hexágono
SK
bd4d5hlmáx.
par
en Nm
.47M 8---V 8--.87.35.79.434.658.99 lbf (40 N)
.67M 10M 12K 10K 12V 10-SK 12*1.18.431.02.556.1415.74 lbf (70 N)
.87M 14*M 16K 14K 16V 12V 14SK 14*1.56.551.30.677.3629.23 lbf (130 N)
1.02M 20-K 18-V 17-SK 17*1.81.671.30.878.6240.47 lbf (180 N)
* No está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima.

Armar y cotizar.

Diámetro del inserto d1
Orificio cuadrados1
Orificio hexagonal s2
Rosca d2
Orificio redondo con ranura d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$91.09
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$91.09
1024$83.50
2549$75.91
≥ 50$68.31
Peso: 0.194 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».