GN 6305.1 Tuercas de palanca de liberación rápida Acero

Foto

GN 6305.1 Tuercas de palanca de liberación rápida, de acero

Descripción del producto

Información

Las tuercas de palanca de liberación rápida GN 6305.1 se utilizan en aplicaciones en las que la empuñadura se tiene que retirar por completo después de la operación de liberación, y reajustarse rápidamente para sujetar de nuevo.

Colocar la tuerca de palanca en el perno roscado en ángulo oblicuo y enderezar hasta la posición de sujeción deseada. Durante la acción de sujeción, se engancha en la rosca del perno.

Especificación

Cuerpo
AceroST, zincado, acabado pasivado azul
  • Palancas soldadas al tope

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versiones de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6305.1 Tuercas de palanca de liberación rápida, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3d4l1l2l3
M 10.94.41.312.681.18.79
M 121.02.51.353.231.42.96
M 161.26.67.393.861.771.26

Armar y cotizar.

Rosca d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$22.17
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$22.17
100249$20.32
250499$18.48
≥ 500$16.63
Peso: 0.220 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».