GN 6337.3 Manijas ajustables Acero, tipo roscado

Foto

GN 6337.3  Manijas ajustables, de acero, tipo roscado Tipo: M - Palanca recta
Tipo: M - Palanca recta
GN 6337.3  Manijas ajustables, de acero, tipo roscado Tipo: M - Palanca recta GN 6337.3  Manijas ajustables, de acero, tipo roscado Tipo: N - Palanca en ángulo

Descripción del producto

Información

Estas manijas de sujeción ajustables GN 6337.3 han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados en el agujero de bola, los cuales pueden desacoplarse.

Al empujar la manija hacia abajo se desacoplan los bordes dentados, y la manija se puede girar a la posición de fijación ideal.

El acoplamiento se logra al soltar la manija.

Especificación

Cuerpo, brazo, inserto y tornillo moleteado
Acero al carbono, acabado de óxido negro

Muelle
Acero

Perilla de bola
Plástico fenólico negro, DIN 319

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6337.3  Manijas ajustables, de acero, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MPalanca recta
NPalanca en ángulo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4d6h1h2h3l2l3t
mín.
.79M 6M 8.53.79.33.98.311.812.912.76.47
.98M 8M 10.63.98.431.14.312.283.663.43.59
1.10M 10M 12.751.18.511.32.412.784.574.29.71

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$18.39
In stock: 66
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$18.39
5099$16.86
100249$15.33
≥ 250$13.79
Peso: 0.134 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».